Riferimento del componente

Sbavatura precisa

Pinza | Componenti

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Task & Solution

Le soluzioni di Assatec Robotics ridefiniscono la sbavatura di precisione con un robot Fanuc M-800 abbinato alla nostra pinza pneumatica GP430NC-C.


Utilizzando una programmazione avanzata CAD-traiettoria e un sensore di forza, il sistema robotico si adatta a tubi di diverse dimensioni e tipi, garantendo una pressione costante e risultati precisi ogni volta. La nostra robusta serie di pinze parallele a 2 ganasce convince per:

  • IP40
  • 10 milioni di cicli senza manutenzione
  • Design compatto
  • Collaudata guida con scanalatura a T per la massima affidabilità del processo
  • Dispositivo di sicurezza a molla per mantenere la forza di presa anche in caso di guasto pneumatico
Highlights e dati tecnici
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Con pressurizzazione

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione